Codice articolo del costruttore: 06938-2501
Marca: NORELEM
Prezzo: 24.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 250 mm
Materiale corpo principale: Alluminio
Dimensione L: 294 mm
Corpo con finitura superficiale: Rettificato e anodizzato
Colore principale: Naturale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06938-2501
Codice componente
|
---|
06938-2501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.98 € | 1 | 4 giorni | 250 | Alluminio | 294 | Rettificato e anodizzato | Naturale | A |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Tipo assemblato | Dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotondo |
B(mm) | 44 | B1(mm) | 30X1.5 | D=foro di fissaggio(mm) | M10x45 |
H(mm) | 80 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati (06938), il codice articolo è il seguente: 06938-2501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06938-2501.
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Dimensione L(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Forma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06938-2502 |
06938-2503 |
06938-3001 |
06938-3002 |
06938-3003 |
06938-3501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | 4 giorni | 250 | Alluminio | 294 | Boccola di plastica seghettato | - | B | ||
36.11 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio inox | 294 | - | - | C | ||
26.30 € | 1 | 4 giorni | 300 | Alluminio | 344 | Rettificato e anodizzato | Naturale | A | ||
30.42 € | 1 | 4 giorni | 300 | Alluminio | 344 | Boccola di plastica seghettato | - | B | ||
37.77 € | 1 | 4 giorni | 300 | Acciaio inox | 344 | - | - | C | ||
27.60 € | 1 | 4 giorni | 350 | Alluminio | 394 | Rettificato e anodizzato | Naturale | A |