Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati (06937) (06937-1802)

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati (06937) 06937-1802

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06937-1802

Marca: NORELEM

Prezzo: 22.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 180 mm

Dimensione L: 210 mm

Corpo con finitura superficiale: Boccola di plastica seghettato

Colore principale: Nero

Forma: B


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06937-1802

Codice componente
06937-1802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma

22.34 €

1 4 giorni 180210Boccola di plastica seghettatoNeroB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero Tipo assemblato Dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo B(mm) 30 B1(mm) 20X2
D=foro di fissaggio(mm) M8X30 H(mm) 55.5

Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati (06937), il codice articolo è il seguente: 06937-1802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06937-1802.

Tipologia prodotto

Codice componente
06937-1801
06937-2001
06937-2002
06937-2501
06937-2502
06937-3001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma

18.35 €

1 4 giorni 180210Rettificato e anodizzatoNaturaleA

18.73 €

1 4 giorni 200230Rettificato e anodizzatoNaturaleA

22.91 €

1 4 giorni 200230Boccola di plastica seghettatoNeroB

19.89 €

1 4 giorni 250280Rettificato e anodizzatoNaturaleA

24.32 €

1 4 giorni 250280Boccola di plastica seghettatoNeroB

21.05 €

1 4 giorni 300330Rettificato e anodizzatoNaturaleA

Supporto tecnico