Codice articolo del costruttore: 06928-2250061
Marca: NORELEM
Prezzo: 29.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 250 mm
Dimensione L: 265 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06928-2250061
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Opaco-lucido e anodizzato | Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | Nero |
Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotondo | B(mm) | 37 |
B1(mm) | 30X1.5 | D=foro di fissaggio(mm) | M6 | H(mm) | 60 |
Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate (06928), il codice articolo è il seguente: 06928-2250061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06928-2250061.
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06928-2150061 |
06928-2200061 |
06928-2300061 |
06928-2350061 |
06928-2400061 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 1 | 4 giorni | 150 | 165 | ||
27.67 € | 1 | 4 giorni | 200 | 215 | ||
31.08 € | 1 | 4 giorni | 300 | 315 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 350 | 365 | ||
34.57 € | 1 | 4 giorni | 400 | 415 |