Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica (06927) (06927-1200083)

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica (06927) 06927-1200083

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06927-1200083

Marca: NORELEM

Prezzo: 36.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 200 mm

Dimensione L: 220 mm

Colore principale: Nero

Colore dei componenti: Nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06927-1200083

Codice componente
06927-1200083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore principale Colore dei componenti

36.35 €

1 4 giorni 200220NeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Corpo con finitura superficiale Anodizzato Materiale dei componenti Poliammide Tipo assemblato Dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale Ovale B(mm) 36 D=foro di fissaggio(mm) M8
H(mm) 65

Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica (06927), il codice articolo è il seguente: 06927-1200083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06927-1200083.

Tipologia prodotto

Codice componente
06927-1200081
06927-1200082
06927-1250081
06927-1250082
06927-1250083
06927-1300081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore principale Colore dei componenti

39.04 €

1 4 giorni 200220NaturaleTono alluminio

35.55 €

1 4 giorni 200220NaturaleNero

41.55 €

1 4 giorni 250270NaturaleTono alluminio

38.06 €

1 4 giorni 250270NaturaleNero

38.94 €

1 4 giorni 250270NeroNero

44.09 €

1 4 giorni 300320NaturaleTono alluminio

Supporto tecnico