Maniglie a incasso in plastica incastrabili (06966-01)

Maniglie a incasso in plastica incastrabili (06966-01)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Con spessore del materiale da 0,75 fino a 3,5 mm

· Montaggio rapido e semplice senza materiale di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06966-01-09441
06966-01-11057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

3.53 €

1 4 giorni 54128.713.585941.517

6.71 €

1 4 giorni 105740.318.65100110226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Incorporato Materiale corpo principale Poliammide Colore principale Nero

Supporto tecnico