Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili (06962) (06962-05018411)

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili (06962) 06962-05018411

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06962-05018411

Marca: NORELEM

Prezzo: 46.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 184 mm

Altezza H: 80 mm

Colore principale: Nero

Forma: A

B: 51 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06962-05018411

Codice componente
06962-05018411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Colore principale Forma B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
X
(mm)
X1
(mm)
Y
(mm)
Y1
(mm)

46.08 €

1 4 giorni 18480NeroA5150721702001711847350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Incorporato Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 500
Colore dei componenti Verniciatura in polvere T(mm) 16

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili (06962), il codice articolo è il seguente: 06962-05018411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06962-05018411.

Tipologia prodotto

Codice componente
06962-05018412
06962-05018421
06962-05018422
06962-07911811
06962-07911812
06962-07911821
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Colore principale Forma B
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
X
(mm)
X1
(mm)
Y
(mm)
Y1
(mm)

46.08 €

1 4 giorni 18480Grigio chiaro RAL 7035A5150721702001711847350

52.63 €

1 4 giorni 18480NeroB5150721702001711847350

52.63 €

1 4 giorni 18480Grigio chiaro RAL 7035B5150721702001711847350

46.08 €

1 4 giorni 11891NeroA48796910913011011870.579

46.08 €

1 4 giorni 11891Grigio chiaro RAL 7035A48796910913011011870.579

52.63 €

1 4 giorni 11891NeroB48796910913011011870.579

Supporto tecnico