Codice articolo del costruttore: 06952-086051
Marca: NORELEM
Prezzo: 46.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione L: 106 mm
Colore principale: Anodizzato nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06952-086051
Tipo corpo principale | Profilo speciale | Materiale corpo principale | Alluminio | Altezza H(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 500 | Forma | B | D=foro di fissaggio(mm) | 5.5 |
T(mm) | 50 |
Si trova sulla pagina di Maniglie profilate in alluminio, montaggio dal lato di comando (06952), il codice articolo è il seguente: 06952-086051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06952-086051.
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06952-086053 |
06952-100051 |
06952-100053 |
06952-120051 |
06952-120053 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione L (mm) | Colore principale |
---|---|---|---|---|---|---|
44.99 € | 1 | 4 giorni | 106 | Anodizzato naturale | ||
49.58 € | 1 | 4 giorni | 120 | Anodizzato nero | ||
47.82 € | 1 | 4 giorni | 120 | Anodizzato naturale | ||
53.78 € | 1 | 4 giorni | 140 | Anodizzato nero | ||
51.60 € | 1 | 4 giorni | 140 | Anodizzato naturale |