Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato (06959)

Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato (06959)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Forma stabile e resistente a carichi elevati, per il fissaggio su un solo lato

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06959-12805
06959-15606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
D=materiale di fissaggio D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

20.60 €

1 4 giorni 1780030M5x4520481281833

29.97 €

1 4 giorni 20100036M6x5524581562240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico