Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo (27892)

Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo (27892)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Impiego universale a destra e a sinistra

· Per porte a battuta esterna

· Modello: acciaio zincato o cromato lucido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27892-00630061
27892-10630061
27892-20630061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Corpo con finitura superficiale

12.23 €

1 4 giorni -galvanizzato

19.21 €

1 4 giorni -cromato lucido

21.56 €

1 4 giorni neroVerniciatura in polvere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 85 Materiale principale zinco A=lunghezza(mm) 51
A1(mm) 12 A2(mm) 36 B1(mm) 61
D(mm) 10.2 D (per vite) M6 D1(mm) 6
D2(mm) 5.2 D3(mm) 9.7 H(mm) 23
H1(mm) 12 T1(mm) 8 T2(mm) 4

Supporto tecnico