Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27891-0630028 |
27891-0829035 |
27891-10630028 |
27891-10829035 |
27891-20630028 |
27891-20829035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | B=Larghezza (mm) | Colore principale | Codice acciaio | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 40 | galvanizzato | - | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 51 | galvanizzato | - | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
28.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | - | 1.4305 | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
45.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 51 | - | 1.4305 | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
121.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | - | 1.4401 | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
125.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 51 | - | 1.4401 | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
B=Larghezza(mm)
Colore principale
Codice acciaio
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali