Cerniere angolari con dadi di fissaggio (27890-02)

Cerniere angolari con dadi di fissaggio (27890-02)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Per costruzioni complanari

· Modello leggero e pesante

· Acciaio inox 1.4305, 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27890-02-10630028
27890-02-10840035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(N)
B=Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

25.57 €

1 4 giorni 260040.24530107.51828.21213M6671312168

46.75 €

1 4 giorni 4800516140141026351618M881018162010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305

Supporto tecnico