Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27890-10610135 |
27890-10814165 |
27890-110610135 |
27890-110814165 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | B=Larghezza (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A=lunghezza (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25.3 | - | galvanizzato | 13 | 10 | 10 | 13.5 | M6 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 32.4 | - | galvanizzato | 18 | 14 | 14 | 16.5 | M8 | ||
16.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25.3 | 1.4305 | - | 13 | 10 | 10 | 13.5 | M6 | ||
17.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 32.4 | 1.4305 | - | 18 | 14 | 14 | 16.5 | M8 |
Loading...
Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
B=Larghezza(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
A=lunghezza(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali