Eccentrico per pressori laterali a molla (03330) (03330-120)

Eccentrico per pressori laterali a molla (03330) 03330-120

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03330-120

Marca: NORELEM

Prezzo: 29.05

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1=diametro esterno: 12 mm

D2=diametro foro 2: 6 mm

D3: 12 mm

H: 9.9 mm

M: 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03330-120

Codice componente
03330-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Adatto per pistoni laterali a molla con D =
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

29.05 €

1 4 giorni 126129.9260.0054

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Acciaio Denominazione Supporto
Versione 1 Eccentrico RoHS

Si trova sulla pagina di Eccentrico per pressori laterali a molla (03330), il codice articolo è il seguente: 03330-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03330-120.

Tipologia prodotto

Codice componente
03330-150
03330-160
03330-180
03330-250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Adatto per pistoni laterali a molla con D =
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

31.17 €

1 4 giorni 158159.9280.0081

33.19 €

1 4 giorni 16101611.92100.0094

35.71 €

1 4 giorni 18121813.92120.0125

40.96 €

1 4 giorni 25162517.93160.0340

Supporto tecnico