Boccole di posizionamento per spine di posizionamento (03099-50)

Boccole di posizionamento per spine di posizionamento (03099-50)
· Fungono da ausilio per compiti di posizionamento precisi

· Elevata resistenza all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-50-04
03099-50-05
03099-50-06
03099-50-08
03099-50-10
03099-50-104
03099-50-105
03099-50-106
03099-50-108
03099-50-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=filettatura D2=diametro esterno
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T
(mm)

6.27 €

1 4 giorni Acciaio-Carbonitrurato e nero ossidato4M12x1,51915.511.510311

6.27 €

1 4 giorni Acciaio-Carbonitrurato e nero ossidato5M12x1,51915.511.510410

6.27 €

1 4 giorni Acciaio-Carbonitrurato e nero ossidato6M12x1,51915.511.510410

7.22 €

1 4 giorni Acciaio-Carbonitrurato e nero ossidato8M16x1,52619.514.513612

7.22 €

1 4 giorni Acciaio-Carbonitrurato e nero ossidato10M16x1,52619.514.513612

8.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e lucido4M12x1,51915.511.510311

8.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e lucido5M12x1,51915.511.510410

8.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e lucido6M12x1,51915.511.510410

12.61 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e lucido8M16x1,52619.514.513612

12.61 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e lucido10M16x1,52619.514.513612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria

Supporto tecnico