Supporti per spine a leva Forma B (03099) (03099-212)

Supporti per spine a leva Forma B (03099) 03099-212

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03099-212

Marca: NORELEM

Prezzo: 16.64

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1=filettatura: M12

D2: 36 mm

K: 24 mm

L1: 25 mm

L3: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03099-212

Codice componente
03099-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

16.64 €

1 4 giorni M123624251012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Acciaio Forma B
D3(mm) 5.5 D4(mm) 10

Si trova sulla pagina di Supporti per spine a leva Forma B (03099), il codice articolo è il seguente: 03099-212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03099-212.

Tipologia prodotto

Codice componente
03099-2121
03099-216
03099-2161
03099-220
03099-2201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

16.64 €

1 4 giorni M12x1,53624251012

16.50 €

1 4 giorni M164632331315

16.50 €

1 4 giorni M16x1,54632331315

19.00 €

1 4 giorni M204632331315

16.02 €

1 4 giorni M20x1,54632331315

Supporto tecnico