Cricchetto a sfera (03075-10) (03075-10-500)

Cricchetto a sfera (03075-10) 03075-10-500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03075-10-500

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.03

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dei componenti: Acciaio

Colore dei componenti: Galvanizzato

Forza di fissaggio F1: 50 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03075-10-500

Codice componente
03075-10-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Colore dei componenti Forza di fissaggio F1
(N)

8.03 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzato50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Poliammide Colore principale Nero

Si trova sulla pagina di Cricchetto a sfera (03075-10), il codice articolo è il seguente: 03075-10-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03075-10-500.

Tipologia prodotto

Codice componente
03075-10-400
03075-10-401
03075-10-501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Colore dei componenti Forza di fissaggio F1
(N)

8.03 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzato40

12.06 €

1 4 giorni Acciaio inox-40

12.06 €

1 4 giorni Acciaio inox-50

Supporto tecnico