Appoggi per sfere (03069) (Codici componente)

Appoggi per sfere (03069)
· Accessori per pressori a molla

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Permettono arresti precisi in combinazione con i pressori a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03069-04015
03069-05020
03069-06020
03069-08030
03069-10040
03069-12060
03069-16080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Adatto per pistoni a molla con ØD

5.81 €

1 4 giorni 41.550.5- / M4

5.81 €

1 4 giorni 5260.5Ø4 / M5

5.81 €

1 4 giorni 6280.7Ø5 / M6

6.07 €

1 4 giorni 83101Ø6 / M8

7.16 €

1 4 giorni 104121.2Ø8 / M10

7.38 €

1 4 giorni 126141.5Ø10 / M12

13.14 €

1 4 giorni 168182Ø12 / M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico