Rondelle aperte per dispositivi DIN 6372 (07380) (07380-14)

Rondelle aperte per dispositivi DIN 6372 (07380) 07380-14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07380-14

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 48 mm

Diametro interno: 14.5 mm

H=altezza: 12 mm

D3: 33 mm

per vite Ø: 14


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07380-14

Codice componente
07380-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
D3
(mm)
per vite Ø B=Larghezza fessura
(mm)
L
(mm)

14.85 €

1 4 giorni 4814.512331414.51.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito

Si trova sulla pagina di Rondelle aperte per dispositivi DIN 6372 (07380), il codice articolo è il seguente: 07380-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07380-14.

Tipologia prodotto

Codice componente
07380-08
07380-10
07380-12
07380-16
07380-20
07380-24
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
D3
(mm)
per vite Ø B=Larghezza fessura
(mm)
L
(mm)

9.72 €

1 4 giorni 288.472188.41

11.03 €

1 4 giorni 3410.58251010.51.2

12.35 €

1 4 giorni 401393012131.8

18.69 €

1 4 giorni 5617123716171.8

31.17 €

1 4 giorni 6421144520212

36.85 €

1 4 giorni 7525165224252

Supporto tecnico