Codice articolo del costruttore: 05880-04
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 25.4 mm
A1=lunghezza: 54 mm
A2: 14.2 mm
B: 19 mm
B1=larghezza: 41.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05880-04
Codice componente
|
---|
05880-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1=lunghezza (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1=larghezza (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | S (mm) | per morsetto a leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 54 | 14.2 | 19 | 41.5 | 12.7 | 44.5 | 5.5 | 3 | 05715-0250, 05716-0250, 057 |
Loading...
Prodotto | Supporti | Materiale corpo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Angolare di fissaggio (05880), il codice articolo è il seguente: 05880-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05880-04.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1=lunghezza(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1=larghezza(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
S(mm)
per morsetto a leva
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05880-02 |
05880-06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1=lunghezza (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1=larghezza (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | S (mm) | per morsetto a leva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | 4 giorni | 18 | 43 | 12.5 | 15 | 36.5 | 13.5 | 29.5 | 5 | 2 | 05715-0075, 05715-0150, 057 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | 44 | 76 | 16 | 32 | 62 | 21 | 66 | 8.6 | 4 | 05715-0350, 05715-0450, 057 |