Codice articolo del costruttore: 07415-06
Marca: NORELEM
Prezzo: 23.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 24 mm
Diametro interno: 6 mm
Coefficiente di carico dinamico: 6800 N
Coefficiente di carico statico: 15500 N
per vite Ø: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07415-06
Codice componente
|
---|
07415-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) | per vite Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | 4 giorni | 24 | 6 | 6800 | 15500 | 6 |
Loading...
Profilo | Dritto | H=altezza(mm) | 8 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Ossidato nero |
Si trova sulla pagina di Moltiplicatore della forza di serraggio (07415), il codice articolo è il seguente: 07415-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07415-06.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Coefficiente di carico dinamico(N)
Coefficiente di carico statico(N)
per vite Ø
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07415-08 |
07415-10 |
07415-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Coefficiente di carico dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) | per vite Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.94 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 7800 | 19400 | 8 | ||
24.91 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 9200 | 25500 | 10 | ||
26.08 € | 1 | 4 giorni | 35 | 12 | 9900 | 29000 | 12 |