Sensori di stato acciaio inox con supporto, Forma H, per ginocchiera di serraggio rapida orizzontale (05990-20)

Sensori di stato acciaio inox con supporto, Forma H, per ginocchiera di serraggio rapida orizzontale (05990-20)
· Richiesta stato di attivazione ginocchiera di serraggio rapido

· Sensore

· Controllo del processo

· Componente aggiunto sulla ginocchiera di serraggio rapido esistente

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05990-20-06111
05990-20-08111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L1
(mm)
M=morsetto a leva mandrino

130.93 €

1 4 giorni 3396.52839235.520.113.8M6x35

130.93 €

1 4 giorni 44493145246.227.320.6M8x45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Forma H Forma-Tipo Per morsetti a leva orizzontali
Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Lucido
A(mm) 26 B3(mm) 8 B5(mm) 2
G=filettatura M5X0,5 G1(mm) M8x1 L=lunghezza(mm) 27
L2(mm) 39 P=lunghezza cavo(mm) 300 SW=larghezza chiave(mm) 7
per morsetto a leva K0660

Supporto tecnico