Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05885-01-006025
Codice componente
|
---|
05885-01-006025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Materiale principale | L (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 25 | M6 |
Loading...
Prodotto | Vite morsetto | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Mandrini pressori rigidi (05885-01), il codice articolo è il seguente: 05885-01-006025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05885-01-006025.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Materiale corpo
L(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05885-01-004025 |
05885-01-004040 |
05885-01-005035 |
05885-01-006050 |
05885-01-008040 |
05885-01-008060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Materiale principale | L (mm) | M=mandrino di serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 25 | M4 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 40 | M4 | ||
0.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 35 | M5 | ||
1.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 50 | M6 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 40 | M8 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 60 | M8 |