Angolare di fissaggio (05880-01) (05880-01-02)

Angolare di fissaggio (05880-01) 05880-01-02

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05880-01-02

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forma: A

A: 18 mm

A1=lunghezza: 43 mm

A2: 12.5 mm

B: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05880-01-02

Codice componente
05880-01-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma A
(mm)
A1=lunghezza
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1=larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

2.86 €

1 4 giorni A184312.5153713.529.55.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Supporti Materiale corpo Acciaio

Si trova sulla pagina di Angolare di fissaggio (05880-01), il codice articolo è il seguente: 05880-01-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05880-01-02.

Tipologia prodotto

Codice componente
05880-01-04
05880-01-06
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forma A
(mm)
A1=lunghezza
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1=larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
S
(mm)

3.71 €

1 4 giorni B25.45414.319.141.51244.55.53

5.02 €

1 4 giorni C447616326221668.54

Supporto tecnico