Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09118-01 |
09118-02 |
09118-03 |
09118-04 |
09118-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | 4 giorni | 30.1–40.0 | 35 | 22 | 8.2 | 4 | 6 | 3.5 | ||
10.89 € | 1 | 4 giorni | 70.1 - 80.0 | 75 | 31 | 9 | 6 | 6 | 3.5 | ||
11.39 € | 1 | 4 giorni | 80.1–90.0 | 85 | 43 | 12.8 | 7.5 | 6 | 4.2 | ||
21.02 € | 1 | 4 giorni | 100.1 o sup. | 175 | 57 | 25.3 | 8 | 7.6 | 3.3 | ||
22.02 € | 1 | 4 giorni | 100.1 o sup. | 210 | 66 | 22 | 5.5 | 8.5 | 3.2 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero | Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali