Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura (09071) (Codici componente)

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in ferrite dura (09071)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09071-01
09071-02
09071-03
09071-04
09071-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

4.62 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.01416 ±0.153.3±0.274.5

5.20 €

1 Disponibile 4 giorni 20.1–30.02720 ±0.154.2±0.296

6.04 €

1 Disponibile 4 giorni 30.1–40.03625 ±0.155.5±0.2117

6.84 €

1 Disponibile 4 giorni 70.1 - 80.07232 ±0.205.5±0.2117

7.77 €

1 Disponibile 4 giorni 80.1–90.09040 ±0.205.5±0.2118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Galvanizzato Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico