Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09069-11 |
09069-12 |
09069-13 |
09069-14 |
09069-15 |
09069-16 |
09069-17 |
09069-18 |
09069-19 |
09069-20 |
09069-21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Fino a 10.0 | 5 | 6 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
8.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10.1–20.0 | 13 | 8 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | |
9.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20.1–30.0 | 25 | 10 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50.1–60.0 | 60 | 13 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90.1–100.0 | 95 | 16 ±0.15 | 6 | M4 | 4.5 | 11.5 | 7 | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 140 | 20 ±0.15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | |
22.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 200 | 25 ±0.15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | |
28.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 350 | 32 ±0.20 | 10 | M5 | 7 | 15.5 | 10 | |
29.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 670 | 40 ±0.2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | |
43.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 750 | 47 ±0.2 | 12 | M6 | 9.2 | 20.5 | 13 | |
50.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100.1 o sup. | 1000 | 50 ±0.2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 |
Loading...
Profilo | Tipo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Galvanizzato | Forma | B | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali