Magneti (magneti piatti) in ferrite dura (09064)

Magneti (magneti piatti) in ferrite dura (09064)
  • Sconto volumi elevati
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Montaggio: inserimento a pressione o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09064-01
09064-02
09064-03
09064-04
09064-05
09064-06
09064-07
09064-08
09064-09
09064-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H=altezza
(mm)

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.0410 ±0.154.5

4.03 €

1 Disponibile 4 giorni Fino a 10.01013 ±0.154.5

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10.1–20.01816 ±0.154.5

4.87 €

1 Disponibile 4 giorni 20.1–30.03020 ±0.156

5.53 €

1 Disponibile 4 giorni 30.1–40.04025 ±0.157

6.60 €

1 Disponibile 4 giorni 70.1 - 80.08032 ±0.207

7.63 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.12540 ±0.208

11.12 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.22050 ±0.2010

18.80 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.35063 ±0.2014

29.53 €

1 Disponibile 4 giorni 100.1 o sup.60080 ±0.2518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio
Componente di finitura superficiale Galvanizzato Temperatura max.(°C) 100

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico