Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05715-10)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05715-10-001000
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-002000
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-003600
05715-10-004000
05715-10-007000
05715-10-008000
05715-10-010001
05715-10-040001
05715-10-101000
05715-10-101600
05715-10-101800
05715-10-102400
05715-10-102600
05715-10-104000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

17.43 €

1 4 giorni 50AcciaioGalvanizzato85°120°70050070011626--24349.55.5-21694.4100088573116.6M5x35

21.74 €

1 4 giorni 100AcciaioGalvanizzato75°95°12008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.21600125704324.9M6x50

19.18 €

1 4 giorni 100AcciaioGalvanizzato60°95°8006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.2180010464.733.719.9M6x44

20.81 €

1 4 giorni 100AcciaioGalvanizzato70°108°1000900120041935-12.7274211625329135.52000135794432.9M6x50

23.56 €

1 4 giorni 150AcciaioGalvanizzato56°100°1200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.22400141117.273.249.4M8x63

27.54 €

1 4 giorni 150AcciaioGalvanizzato70°90°1000800160011935--324714.98.9-33217.57.12600178110.275.250.1M8x60

31.34 €

1 4 giorni 100AcciaioGalvanizzato67°106°180090018003254391933.751.214.88.8-335198360019714310070M8x60

34.27 €

1 4 giorni 250AcciaioGalvanizzato61°112°200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.74000206139.590.363.5M10x85

52.38 €

1 4 giorni 250AcciaioGalvanizzato70°90°32001400300013253--456422.712.7-551258.7700022617712490M12x100

68.46 €

1 4 giorni 280AcciaioGalvanizzato50°100°300018003900150.876.2--69.895.226.516.5-882.131.812.38000303229.2153105M16x150

21.47 €

1 4 giorni 50AcciaioGalvanizzato69°96°70050080021629-14243410517.52.522104.8100097673827.9M5x35

38.42 €

1 4 giorni 250AcciaioGalvanizzato70°90°20001400300013250--456418.610.6-442228.34000220.4142.892.862.2M10x80

46.33 €

1 4 giorni 50Acciaio inoxLucido85°120°70050070011626--24349.55.5-21694.4100088573116.6M5x35

53.68 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxLucido75°95°12008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.21600125704324.9M6x50

39.36 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxLucido60°95°8006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.2180010464.733.719.9M6x40

49.10 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxLucido56°100°1200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.22400141117.273.249.4M8x60

67.11 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxLucido70°90°1000800160011935--324714.98.9-33217.57.12600178110.275.250.1M8x60

62.40 €

1 4 giorni 250Acciaio inoxLucido61°112°200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.74000206139.590.363.5M10x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499 Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti Rosso

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico