Magneti grezzi (dischi magnetici) in NdFeB (09000) (09000-06)

Magneti grezzi (dischi magnetici) in NdFeB (09000) 09000-06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 09000-06

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.99

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 7.5 N

Diametro esterno: 6 ±0.1 Ø

H: 3 ±0.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09000-06

Codice componente
09000-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H
(mm)

0.99 €

1 4 giorni Fino a 10.07.56 ±0.13 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale corpo base NdFeB
Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Temperatura max.(°C) 80

Si trova sulla pagina di Magneti grezzi (dischi magnetici) in NdFeB (09000), il codice articolo è il seguente: 09000-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09000-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
09000-05
09000-08
09000-10
09000-12
09000-15
09000-18
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H
(mm)

0.95 €

1 4 giorni Fino a 10.055 ±0.13 ±0.1

1.27 €

1 4 giorni 10.1–20.0138 ±0.14 ±0.1

1.60 €

1 4 giorni 10.1–20.01510 ±0.13 ±0.1

1.95 €

1 4 giorni 10.1–20.02012 ±0.13 ±0.1

2.18 €

1 4 giorni 20.1–30.02515 ±0.13 ±0.1

2.83 €

1 4 giorni 30.1–40.03318 ±0.13 ±0.1

Supporto tecnico