Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo (09003) (09003-0312)

Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo (09003) 09003-0312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 09003-0312

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 1.3 N

Diametro esterno: 3 +0/-0.2 Ø

L=lunghezza: 12 ±0.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09003-0312

Codice componente
09003-0312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
L=lunghezza
(mm)

1.35 €

1 4 giorni Fino a 10.01.33 +0/-0.212 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Magnete (materiale) Magnete in Alnico Materiale corpo base Alnico
Corpo con finitura superficiale Lucido Temperatura max.(°C) 450

Si trova sulla pagina di Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo (09003), il codice articolo è il seguente: 09003-0312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09003-0312.

Tipologia prodotto

Codice componente
09003-0310
09003-0416
09003-0420
09003-0520
09003-0615
09003-0624
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
L=lunghezza
(mm)

1.31 €

1 4 giorni Fino a 10.01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.60 €

1 4 giorni Fino a 10.01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.70 €

1 4 giorni Fino a 10.024 +0/-0.220 ±0.1

2.03 €

1 4 giorni Fino a 10.02.35 +0/-0.220 ±0.1

2.08 €

1 4 giorni Fino a 10.02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.48 €

1 4 giorni Fino a 10.02.86 +0/-0.224 ±0.1

Supporto tecnico