Ginocchiera a spinta orizzontale mini Forma B (05159)

Ginocchiera a spinta orizzontale mini Forma B (05159)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Per spazi particolarmente ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05159-20050

Codice componente
05159-20050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.16 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Push-Pull Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 16
Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti Rosso
Forma B Forza di fissaggio F1(N) 500 Forza di fissaggio F2(N) 500

Si trova sulla pagina di Ginocchiera a spinta orizzontale mini Forma B (05159), il codice articolo è il seguente: 05159-20050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05159-20050.

Supporto tecnico