Codice articolo del costruttore: 05836-03-04000
Marca: NORELEM
Prezzo: 59.24 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 180 N
Corsa S: 38 mm
Angolo di apertura della maniglia: 185°
Forza di serraggio F1: 2000 N
Forza di fissaggio F2: 4000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05836-03-04000
Codice componente
|
---|
05836-03-04000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Corsa S (mm) | Angolo di apertura della maniglia | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 € | 1 | 4 giorni | 180 | 38 | 185° | 2000 | 4000 | 28 | 15.5 | 64 | 45 | 30 | 8.5 | 16 | 4000 | 120 | 173 | 59.5 | 17.5 | 20 | M10 | M24x1.5 | 90 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Push-Pull | Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 | Corpo con finitura superficiale | Zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
Colore dei componenti | Rosso | Versione 2 | Con staffa di montaggio | B(mm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera a spinta con staffa (05836-03), il codice articolo è il seguente: 05836-03-04000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05836-03-04000.
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Corsa S(mm)
Angolo di apertura della maniglia
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
F2=forza di fissaggio(N)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05836-03-02400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Corsa S (mm) | Angolo di apertura della maniglia | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F2=forza di fissaggio (N) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.21 € | 1 | 4 giorni | 150 | 32 | 190° | 1200 | 2400 | 22.4 | 13.4 | 57 | 42 | 25 | 6.5 | 11 | 2400 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1.5 | 60 | 4 |