Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05837-01-01000 |
05837-01-02000 |
05837-01-04000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Versione 2 | disposizione dei fori | Angolo di apertura della maniglia | Forza di serraggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio | 20.3 | Zincato e passivato | Con staffa di montaggio | 1 | 189° | 500 | 1000 | 30 | 13.5 | 10.5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5.2 | 9.4 | 94.5 | 64.3 | 30 | 8.7 | 15.8 | 21.3 | M6 | M16x1.5 | 68.5 | 4 | ||
50.23 € | 1 | 4 giorni | 60 | Acciaio | 40 | Zincato e passivato | Con staffa di montaggio | 2 | 186° | 1000 | 2000 | 41.3 | 14.4 | 19 | 41.3 | 69.9 | 41.3 | 28.6 | 33 | 12.7 | 33.3 | 5.6 | 10.9 | 123 | 118.7 | 41.7 | 11 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | 5 | ||
80.18 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | 66.7 | Zincato e passivato | Con staffa di montaggio | 3 | 181° | 2000 | 4000 | 62 | 21 | 31.8 | 45.2 | 76 | 45.2 | 40 | 37 | 21 | 52.8 | 8.5 | 15.9 | 164.5 | 169.2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 |
Loading...
Tipo | Push-Pull | Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 1399 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | Rosso |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Versione 2
disposizione dei fori
Angolo di apertura della maniglia
Forza di serraggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
Materiale corpo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali