Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa (05838-02) (05838-02-05500)

Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa (05838-02) 05838-02-05500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05838-02-05500

Marca: NORELEM

Prezzo: 86.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza manuale: 140 N

Corsa S: 38 mm

Forza di serraggio F1: 1500 N

Forza di fissaggio F2: 5500 N

B3: 25.6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05838-02-05500

Codice componente
05838-02-05500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)

86.72 €

1 4 giorni 140381500550025.61213245500120.5158.560203040M8x40M20x1.5108.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Push-Pull Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399
Corpo con finitura superficiale Zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti Rosso
Angolo di apertura della maniglia 185°

Si trova sulla pagina di Ginocchiera a spinta orizzontale senza staffa (05838-02), il codice articolo è il seguente: 05838-02-05500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05838-02-05500.

Tipologia prodotto

Codice componente
05838-02-03500
05838-02-07500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F2=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)

69.43 €

1 4 giorni 1003114003500249.510193500104.5126.452161836M6x25M16x1.595

110.32 €

1 4 giorni 16067160075002914.31628.67500146.3234.992.8234069.8M10x50M24x1.5132

Supporto tecnico