Codice articolo del costruttore: 02028-112050
Marca: NORELEM
Prezzo: 26.95 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 12 mm
D=filettatura: M12 mm
E: 6 mm
H=altezza: 50 mm
P: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02028-112050
Codice componente
|
---|
02028-112050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 4 giorni | 12 | M12 | 6 | 50 | 16 | 19 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Forma | A |
Si trova sulla pagina di Perno d'appoggio, Forma A superficie piana (02028), il codice articolo è il seguente: 02028-112050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02028-112050.
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
P(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02028-108015 |
02028-108030 |
02028-110020 |
02028-110040 |
02028-116030 |
02028-116060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.96 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | 4 | 15 | 6 | 13 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 8 | M8 | 4 | 30 | 9 | 13 | ||
22.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 5 | 20 | 9 | 17 | ||
24.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 5 | 40 | 13 | 17 | ||
50.56 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16 | 8 | 30 | 12 | 24 | ||
61.59 € | 1 | 4 giorni | 16 | M16 | 8 | 60 | 20 | 24 |