Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02029-106012 |
02029-106025 |
02029-110020 |
02029-110040 |
02029-116030 |
02029-116060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D=filettatura (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | P (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.73 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 12.5 | 4 | 4 | 6 | 17 | ||
22.26 € | 1 | 4 giorni | 7 | M6 | 11.9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | ||
28.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | ||
28.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 17.8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | ||
48.67 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | ||
49.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | M16 | 25.8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D=filettatura(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
P(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali