Codice articolo del costruttore: 02130-10X20
Marca: NORELEM
Prezzo: 5.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 10 mm
B: 10 mm
D2=diametro perno: 8 mm
H=altezza: 20 mm
R: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02130-10X20
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio dolce | Corpo con finitura superficiale | Brunito, temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Perno d‘appoggio (02130), il codice articolo è il seguente: 02130-10X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02130-10X20.
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02130-05X8 |
02130-06X10 |
02130-06X12 |
02130-10X25 |
02130-10X32 |
02130-12X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | B (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 25 | 14 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 32 | 14 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 10 | 20 | 16 |