Perno d‘appoggio (02153) (02153-06030)

Perno d‘appoggio (02153) 02153-06030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02153-06030

Marca: NORELEM

Prezzo: 5.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio

Corpo con finitura superficiale: Temperato, brunito

Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio): Acciaio

B: 25 mm

D=filettatura: M6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02153-06030

Codice componente
02153-06030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) B
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)

5.52 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio25M611.53010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Piatto

Si trova sulla pagina di Perno d‘appoggio (02153), il codice articolo è il seguente: 02153-06030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02153-06030.

Tipologia prodotto

Codice componente
02153-06040
02153-06050
02153-08036
02153-08046
02153-08056
02153-10042
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) B
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)

5.52 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio35M611.54010

5.52 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio45M611.55010

6.72 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio30M8153613

6.72 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio40M8154613

6.72 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio50M8155613

7.81 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonioTemperato, brunitoAcciaio35M1019.64217

Supporto tecnico