Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie sferica, Forma B (02040) (02040-215)

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie sferica, Forma B (02040) 02040-215

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02040-215

Marca: NORELEM

Prezzo: 17.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=lunghezza filettatura: 14 mm

E: 25.2 mm

G=filettatura: M12

H=altezza: 15 mm

L2: 29 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02040-215

Codice componente
02040-215
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

17.35 €

1 4 giorni 1425.2M1215292260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Tipo sferico Materiale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma B

Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie sferica, Forma B (02040), il codice articolo è il seguente: 02040-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02040-215.

Tipologia prodotto

Codice componente
02040-2101
02040-2103
02040-2104
02040-2151
02040-2152
02040-2201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

14.84 €

1 4 giorni 1019.4M810201718

15.83 €

1 4 giorni 1221.1M1010221932

13.00 €

1 4 giorni 1014.4M61020138.5

34.51 €

1 4 giorni 1933M16153430140

15.83 €

1 4 giorni 1221.1M1015271932

35.62 €

1 4 giorni 1933M16203930140

Supporto tecnico