Codice articolo del costruttore: 02040-3081
Marca: NORELEM
Prezzo: 15.70 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 17 mm
B=lunghezza filettatura: 10 mm
E: 19.4 mm
G=filettatura: M8
H=altezza: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02040-3081
Codice componente
|
---|
02040-3081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 10 | 19.4 | M8 | 8 | 18 | 17 | 18 |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Dentellatura | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | C |
Si trova sulla pagina di Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, Forma C (02040), il codice articolo è il seguente: 02040-3081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02040-3081.
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
02040-308 |
02040-310 |
02040-3101 |
02040-3102 |
02040-3103 |
02040-315 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | 4 giorni | 13 | 8 | 14.4 | M6 | 8 | 16 | 13 | 8.5 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
17.03 € | 1 | 4 giorni | 17 | 10 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
14.89 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 14.4 | M6 | 10 | 20 | 13 | 8.5 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 19 | 12 | 21.1 | M10 | 10 | 22 | 19 | 32 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 |