Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie piana, Forma D (02040)

Piedini di posizionamento con filettatura interna e superficie piana, Forma D (02040)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02040-410
02040-4101
02040-415
02040-4151
02040-420
02040-4201
02040-425
02040-4251
02040-430
02040-4301
02040-4302
02040-440
02040-4401
02040-450
02040-4501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.50 €

1 4 giorni 1314.4M6101360.0104

13.95 €

1 4 giorni 1719.4M8101760.0181

15.06 €

1 4 giorni 1719.4M8151760.0272

13.21 €

1 4 giorni 1314.4M61513100.0161

16.04 €

1 4 giorni 2225.2M122022100.0541

15.83 €

1 4 giorni 1921.1M102019100.0426

16.49 €

1 4 giorni 2225.2M122522150.0661

16.85 €

1 4 giorni 1719.4M82517160.0433

16.85 €

1 4 giorni 2225.2M123022200.0801

42.06 €

1 4 giorni 3033M163030200.1462

16.37 €

1 4 giorni 1921.9M103019150.0619

17.72 €

1 4 giorni 2225.2M124022250.1078

17.61 €

1 4 giorni 1921.1M104019150.0861

18.45 €

1 4 giorni 2225.2M125022250.1395

46.48 €

1 4 giorni 3033M165030250.2614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio A pressione Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Corpo con finitura superficiale Cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma D
Denominazione Piedino di posizionamento Forma dell'appoggio Rotondo Sistema di fissaggio Filettatura interna

Supporto tecnico