Viti di arresto, Forma B (03087) (03087-20325)

Viti di arresto, Forma B (03087) 03087-20325

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03087-20325

Marca: NORELEM

Prezzo: 5.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura: M3 mm

K: 2 mm

L=lunghezza della filettatura: 25 mm

SR1: 10 mm

SW: 5.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03087-20325

Codice componente
03087-20325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SR1
(mm)
SW
(mm)

5.56 €

1 4 giorni M3225105.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Tipo sferico Materiale Acciaio
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma B

Si trova sulla pagina di Viti di arresto, Forma B (03087), il codice articolo è il seguente: 03087-20325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03087-20325.

Tipologia prodotto

Codice componente
03087-20316
03087-20416
03087-20425
03087-20435
03087-20516
03087-20525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SR1
(mm)
SW
(mm)

5.04 €

1 4 giorni M3216105.5

3.71 €

1 4 giorni M42.516107

3.71 €

1 4 giorni M42.525107

3.81 €

1 4 giorni M42.535107

3.71 €

1 4 giorni M53.516128

3.71 €

1 4 giorni M53.525128

Supporto tecnico