Codice articolo del costruttore: 03140-16
Marca: NORELEM
Prezzo: 17.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. punta: 25 mm
B: 6 mm
B1: 19.8 mm
D2=diametro perno: 16 mm
L2: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03140-16
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Piatto | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio per utensili | Colore principale | Ossidato nero | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
L1(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Perni di posizionamento fresati rettificati (03140), il codice articolo è il seguente: 03140-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03140-16.
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B(mm)
B1(mm)
D2=diametro perno(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03140-05 |
03140-07 |
03140-08 |
03140-081 |
03140-09 |
03140-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D2=diametro perno (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2 | 6.6 | 5 | 8 | 2 | ||
10.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | 8.6 | 7 | 8 | 2 | ||
11.36 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3 | 9.8 | 8 | 10 | 2 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | 14 | 3.5 | 11.2 | 8 | 10 | 3 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4 | 13.2 | 9 | 12 | 3 | ||
14.01 € | 1 | 4 giorni | 18 | 4.5 | 14.7 | 12 | 12 | 3 |