Codice articolo del costruttore: 07175-02-03X25
Marca: NORELEM
Prezzo: 8.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 3
D1: 8 mm
L=lunghezza: 25 mm
R1: 5.2 mm
SW=larghezza chiave: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07175-02-03X25
Codice componente
|
---|
07175-02-03X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | R1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 25 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 |
Loading...
A vite | A vite | Materiale (filettatura) | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 |
Si trova sulla pagina di Vite a testa sferica Hygienic DESIGN (07175-02), il codice articolo è il seguente: 07175-02-03X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07175-02-03X25.
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
R1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T(mm)
K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07175-02-03X12 |
07175-02-03X16 |
07175-02-03X20 |
07175-02-03X30 |
07175-02-03X6 |
07175-02-03X8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | R1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 12 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 16 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 20 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 | ||
8.76 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 30 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 6 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 | ||
6.67 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 8 | 5.2 | 5 | 0.6 | 2 |