Imbastitori a sfere con chiave e incavo per maniglia (K1803)

Imbastitori a sfere con chiave e incavo per maniglia (K1803)
· Con chiave

· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1803.002208020
K1803.002208025
K1803.002208030
K1803.002208035
K1803.002208040
K1803.002208045
K1803.002208050
K1803.002210020
K1803.002210025
K1803.002210030
K1803.002210035
K1803.002210040
K1803.002210045
K1803.002210050
K1803.002210060
K1803.002212025
K1803.002212030
K1803.002212035
K1803.002212040
K1803.002212045
K1803.002212050
K1803.002212060
K1803.002212070
K1803.002212080
K1803.002216030
K1803.002216035
K1803.002216040
K1803.002216045
K1803.002216050
K1803.002216060
K1803.002216070
K1803.002216080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso
(kg)

27.35 €

1 4 giorni 89,5207,849,227,88380,1900

27.35 €

1 4 giorni 89,5257,849,232,88380,1910

30.54 €

1 4 giorni 89,5307,849,237,88380,1920

30.54 €

1 4 giorni 89,5357,849,242,88380,1930

30.54 €

1 4 giorni 89,5407,849,247,88380,1940

30.54 €

1 4 giorni 89,5457,849,252,88380,1950

30.54 €

1 4 giorni 89,5507,849,257,88380,1960

37.61 €

1 4 giorni 1012208,949,228,910600,1970

37.61 €

1 4 giorni 1012258,949,233,910600,1980

39.57 €

1 4 giorni 1012308,949,238,910600,1990

39.57 €

1 4 giorni 1012358,949,243,910600,2000

39.57 €

1 4 giorni 1012408,949,248,910600,2010

39.57 €

1 4 giorni 1012458,949,253,910600,2020

39.57 €

1 4 giorni 1012508,949,258,910600,2030

41.64 €

1 4 giorni 1012608,949,268,910600,2040

34.34 €

1 4 giorni 1214,5259,949,234,912860,2020

35.83 €

1 4 giorni 1214,5309,949,239,912860,2030

35.83 €

1 4 giorni 1214,5359,949,244,912860,2040

35.83 €

1 4 giorni 1214,5409,949,249,912860,2050

35.83 €

1 4 giorni 1214,5459,949,254,912860,2060

35.83 €

1 4 giorni 1214,5509,949,259,912860,2070

37.50 €

1 4 giorni 1214,5609,949,269,912860,2080

38.43 €

1 4 giorni 1214,5709,949,279,912860,2090

38.43 €

1 4 giorni 1214,5809,949,289,912860,2100

53.28 €

1 4 giorni 16193013,151,243,1161530,2230

53.28 €

1 4 giorni 16193513,151,248,1161530,2240

53.28 €

1 4 giorni 16194013,151,253,1161530,2250

53.28 €

1 4 giorni 16194513,151,258,1161530,2260

53.28 €

1 4 giorni 16195013,151,263,1161530,2270

57.47 €

1 4 giorni 16196013,151,273,1161530,2280

57.47 €

1 4 giorni 16197013,151,283,1161530,2290

61.01 €

1 4 giorni 16198013,151,293,1161530,2300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Forma A
Forma-Tipo con maniglia incassata D(mm) 22 D3(mm) 20
SW(mm) 21 L6 28 Denominazione Perno Autobloccante a Sfere
Tipo di prodotto con serratura PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico