Copiglie elastiche simili a DIN 11024, Forma D, a doppia spira (07337)

Copiglie elastiche simili a DIN 11024, Forma D, a doppia spira (07337)
· Per il fissaggio di perni e assi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria

· Montaggio semplice

· Riutilizzabile

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07337-12225
07337-12280
07337-12360
07337-12450
07337-12560
07337-12630
07337-12700
07337-22225
07337-22280
07337-22360
07337-22450
07337-22560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D1=diametro filo
(mm)
D2
(mm)
D3=diametro di riferimento
(mm)
D4=per vite Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.66 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato2.25202.59-11.24224

0.76 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato2.8203.211.2-144826

0.81 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato3.620414-206432

0.90 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato4.525520-268039

2.04 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato5.6256.326-349745

2.28 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato6.330734-4512556

4.72 €

1 4 giorni Acciaio-Galvanizzato730845-5615063

0.70 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310Lucido2.25202.57-94224

1.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310Lucido2.8203.211-144826

2.80 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310Lucido3.620414-206432

4.15 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310Lucido4.525520-268039

5.77 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4310Lucido5.6256.326-349745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D

Supporto tecnico