Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027 (07166) (Codici componente)

Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027 (07166)
· Ideale per collegamenti ad accoppiamento geometrico

· Esecuzione: acciaio o acciaio inox (A2)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07166-03X5
07166-03X6
07166-03X8
07166-03X10
07166-03X12
07166-03X16
07166-03X20
07166-04X5
07166-04X6
07166-04X8
07166-04X10
07166-04X12
07166-04X16
07166-04X20
07166-04X25
07166-05X5
07166-05X6
07166-05X8
07166-05X10
07166-05X12
07166-05X14
07166-05X16
07166-05X20
07166-05X25
07166-05X30
07166-06X6
07166-06X8
07166-06X10
07166-06X12
07166-06X16
07166-06X20
07166-06X25
07166-06X30
07166-06X35
07166-06X40
07166-06X45
07166-06X50
07166-06X60
07166-08X8
07166-08X10
07166-08X12
07166-08X14
07166-08X16
07166-08X20
07166-08X25
07166-08X30
07166-08X35
07166-08X40
07166-08X45
07166-08X50
07166-08X60
07166-10X10
07166-10X12
07166-10X16
07166-10X20
07166-10X25
07166-10X30
07166-10X35
07166-10X40
07166-10X45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale D1=filettatura D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-51.51.2

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-61.51.2

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-81.51.2

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-101.51.2

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-121.51.2

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-161.51.2

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM3-201.51.2

0.15 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-521.5

0.15 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-621.5

0.15 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-821.5

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-1021.5

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-1221.5

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-1621.5

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-2021.5

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM4-2521.5

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-52.52

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-62.52

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-82.52

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-102.52

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-122.52

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-142.52

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-162.52

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-202.52

0.48 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-252.52

0.51 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM5-302.52

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.5632

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.5832

0.19 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.51032

0.33 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.51232

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.51632

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.52032

0.48 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.52532

0.51 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.53032

0.65 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.53532

0.70 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.54032

0.80 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.54532

0.86 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.55032

0.95 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM61.56032

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM82843

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM821043

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM821243

0.41 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM821443

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM821643

0.43 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM822043

0.51 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM822543

0.65 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM823043

0.68 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM823543

0.83 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM824043

0.92 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM824543

1.10 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM825043

1.16 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM826043

0.48 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.51054

0.48 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.51254

0.48 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.51654

0.54 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.52054

0.65 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.52554

0.70 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.53054

0.83 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.53554

0.94 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.54054

1.13 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM102.54554

Loading...

Informazioni di base

Tipo Grani di riferimento

Supporto tecnico