Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, senza frenafiletto (07165) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07165-10X50
07165-10X60
07165-10X70
07165-10X80
07165-10X90
07165-10X100
07165-103X5
07165-103X6
07165-103X8
07165-103X10
07165-103X12
07165-104X5
07165-104X6
07165-104X8
07165-104X10
07165-104X12
07165-104X16
07165-104X20
07165-105X5
07165-105X6
07165-105X8
07165-105X10
07165-105X12
07165-105X16
07165-105X20
07165-105X25
07165-105X30
07165-106X6
07165-106X8
07165-106X10
07165-106X12
07165-106X16
07165-106X20
07165-106X25
07165-106X30
07165-106X35
07165-106X40
07165-108X8
07165-108X10
07165-108X12
07165-108X16
07165-108X20
07165-108X25
07165-108X30
07165-108X35
07165-108X40
07165-108X45
07165-108X50
07165-110X10
07165-110X12
07165-110X16
07165-110X20
07165-110X25
07165-110X30
07165-110X35
07165-110X40
07165-110X45
07165-110X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale D1=filettatura D2
(mm)
G=filettatura L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

1.13 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M105056

1.20 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M106056

1.39 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M107056

1.63 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M108056

1.92 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M109056

2.42 €

1 4 giorni Acciaio-NeroM107M1010056

0.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M32M351.51.2

0.83 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M32M361.51.2

0.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M32M381.51.2

0.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M32M3101.51.2

0.94 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M32M3121.51.2

0.48 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M4521.5

0.48 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M4621.5

0.51 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M4821.5

0.54 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M41021.5

0.54 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M41221.5

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M41621.5

0.68 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M42.5M42021.5

0.61 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M552.52

0.61 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M562.52

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M582.52

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5102.52

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5122.52

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5162.52

0.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5202.52

0.83 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5252.52

0.87 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M53.5M5302.52

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M663-

0.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M6832

0.68 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M61032

0.70 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M61232

0.79 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M61632

0.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M62032

0.92 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M62532

1.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M63032

1.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M63532

1.13 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M64M64032

0.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M884-

0.83 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M81043

0.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M81243

0.94 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M81643

1.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M82043

1.17 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M82543

1.20 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M83043

1.20 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M83543

1.26 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M84043

1.39 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M84543

1.45 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M85.5M85043

1.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M101056

1.13 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M101256

1.20 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M101656

1.30 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M102056

1.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M102556

1.44 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M103056

1.60 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M103556

1.75 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M104056

1.92 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M104556

2.04 €

1 4 giorni Acciaio inoxLucido-M107M105056

Loading...

Informazioni di base

Tipo Grani di riferimento

Supporto tecnico