Codice articolo del costruttore: 07121-06X30
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.88 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1=filettatura: M6
D2: 4.5 mm
D3: 3.5 mm
L=lunghezza della filettatura: 24.5 mm
L1=lunghezza: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07121-06X30
Codice componente
|
---|
07121-06X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.5 | 3.5 | 24.5 | 30 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 |
Loading...
Tipo | Grani di riferimento | Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Perni filettati con puntale sferico (07121), il codice articolo è il seguente: 07121-06X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07121-06X30.
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07121-06X35 |
07121-06X40 |
07121-06X50 |
07121-08X35 |
07121-08X40 |
07121-08X45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.5 | 3.5 | 29.5 | 35 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.5 | 3.5 | 34.5 | 40 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4.5 | 3.5 | 44.5 | 50 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 3 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6 | 4.8 | 27.6 | 35 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6 | 4.8 | 32.6 | 40 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 6 | 4.8 | 37.6 | 45 | 5.8 | 4.8 | 7.4 | 4.4 | 4 |