Viti di pressione (07119) (07119-08X26)

Viti di pressione (07119) 07119-08X26

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07119-08X26

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale dei componenti: Ottone

Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio): Ottone

D=filettatura: M8 mm

D1: 5.5 mm

L: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07119-08X26

Codice componente
07119-08X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

2.80 €

1 4 giorni OttoneOttoneM85.5-262.44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Grani di riferimento Materiale principale Acciaio Grado 10.9
Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Si trova sulla pagina di Viti di pressione (07119), il codice articolo è il seguente: 07119-08X26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07119-08X26.

Tipologia prodotto

Codice componente
07119-04X305
07119-04X405
07119-04X65
07119-08X32
07119-08X42
07119-08X52
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

3.75 €

1 4 giorni OttoneOttoneM42.530.530.51.22

3.80 €

1 4 giorni OttoneOttoneM42.540.540.51.22

2.90 €

1 4 giorni OttoneOttoneM42.5-6.51.22

2.80 €

1 4 giorni OttoneOttoneM85.5-322.44

4.00 €

1 4 giorni OttoneOttoneM85.5-422.44

4.00 €

1 4 giorni OttoneOttoneM85.552522.44

Supporto tecnico